Publique sus productos
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    Traducido por Google,
    Rociador de ducha MÜNCHEN con chorro de ducha ajustable de forma continua entre 9 y 21°, para instalar en paneles de ducha Franke con boquillas de conexión DN 15, diámetro 26 mm. Carcasa de latón cromado de alto brillo.
    Especificaciones
    • diameter nominal DN 15
      adjustable tilt angle yes
      type shower head
      type of connection PANEL
      type of shower head jet shower head
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030054793
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShower heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África