Columna de ducha F5S Therm de acero inoxidable para montaje a pared con mezclador termostático de cierre automático DN 15 y grifería de ducha de mano. Con control hidráulico, para conexión a agua caliente y agua fría. Grifo de ducha con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y unidad de higiene premontada que incluye sensor con electrónica de control para realizar un lavado higiénico automático del agua, desinfección térmica controlada por programa (se requiere un cartucho adicional de válvula de descarga accionada por solenoide de derivación) y almacenamiento de datos estadísticos . Cartucho autocierre FRAMIC, de bajo mantenimiento y libre de estancamiento, con tecnología de disco cerámico, autocierre, independiente de la presión de flujo debido al diseño independiente del medio. Ajuste continuo de la duración del flujo. Termostato con asa metálica, tope de temperatura regulable y antigiro y opción de termodesinfección manual. Construcción totalmente metálica, partes vistas pulidas o cromadas. Columna de ducha preinstalada de latón cromado con soporte de ducha de mano regulable en altura y ducha de mano de plástico cromado, rociador con chorro de lluvia, diámetro 110 mm, flexo de ducha 900 mm. Carcasa de acero inoxidable con superficie funcional elevada y tapas de plástico. Mangueras de conexión con control de volumen de agua bloqueable con dispositivo antirretorno y filtro. Descarga higiénica con agua activada a intervalos fijos de 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación a través del mando a distancia bidireccional opcional. Unidad higiénica opcional para funcionamiento con batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) por grifería o fuente de alimentación separada mediante fuente de alimentación enchufable de 6,75 V/12 V CC.
Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (An x Al x Pr)
El compartimento de la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación enchufable con cable de extensión, debe pedirse por separado.