Publique sus productos
F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2024
F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2024

    F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2024

    Traducido por Google,

    Columna de ducha F5S Therm de material mineral para montaje mural con mezclador termostático de cierre automático DN 15 y boquillas de conexión para el rociador. Con control hidráulico, para conexión a agua caliente y agua fría. Grifo de ducha con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y unidad de higiene premontada que incluye sensor con electrónica de control para realizar un lavado higiénico automático del agua, desinfección térmica controlada por programa (se requiere un cartucho adicional de válvula de descarga accionada por solenoide de derivación) y almacenamiento de datos estadísticos . Cartucho autocierre FRAMIC, de bajo mantenimiento y libre de estancamiento, con tecnología de disco cerámico, autocierre, independiente de la presión de flujo debido al diseño independiente del medio. Ajuste continuo de la duración del flujo. Termostato con asa metálica, tope de temperatura regulable y antigiro y opción de termodesinfección manual. Construcción totalmente metálica, partes vistas pulidas o cromadas. Boquillas de conexión para el cabezal de ducha Franke DN 15 adicional necesario con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa con superficie funcional elevada de material mineral aglomerado con resina MIRANIT con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), color blanco alpino. Mangueras de conexión con control de volumen de agua bloqueable con dispositivo antirretorno y filtro. Descarga higiénica con agua activada a intervalos fijos de 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación a través del mando a distancia bidireccional opcional. Unidad higiénica opcional para funcionamiento con batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) por grifería o fuente de alimentación separada mediante fuente de alimentación enchufable de 6,75 V/12 V CC.

    Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 100 mm (An x Al x Pr)

    El cabezal de ducha y el compartimento de la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación enchufable con cable de extensión, deben pedirse por separado.

    Especificaciones
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Mineral material
      Material code casing      MIRANIT
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Default automatic hygiene flushing      Fixed interval 24 hours
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Position of power connection      Top backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030056543
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África