Columna de ducha F5S Therm de material mineral para montaje mural con mezclador termostático de cierre automático DN 15 y boquillas de conexión para el rociador. Con control hidráulico, para conexión a agua caliente y agua fría. Grifo de ducha con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y mecanismo para una unidad de higiene de agua opcional para lavado automático de higiene del agua, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula de descarga accionada por solenoide de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho autocierre FRAMIC, de bajo mantenimiento y libre de estancamiento, con tecnología de disco cerámico, autocierre, independiente de la presión de flujo debido al diseño independiente del medio. Ajuste continuo de la duración del flujo. Termostato con asa metálica, tope de temperatura regulable y antigiro y opción de termodesinfección manual. Construcción totalmente metálica, partes vistas pulidas o cromadas. Boquillas de conexión para el cabezal de ducha Franke DN 15 adicional necesario con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa con superficie funcional elevada de material mineral aglomerado con resina MIRANIT con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), color blanco alpino. Mangueras de conexión con control de volumen de agua bloqueable con dispositivo antirretorno y filtro.
Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 100 mm (An x Al x Pr)
Cabezal de ducha a pedir por separado.