Publique sus productos
F5S Therm shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5ST2028
F5S Therm shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5ST2028

    F5S Therm shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5ST2028

    Traducido por Google,

    Columna de ducha F5S Therm de material mineral para montaje a pared con mezclador termostático de cierre automático DN 15 y grifería de ducha de mano. Con control hidráulico, para conexión a agua caliente y agua fría. Grifo de ducha con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y mecanismo para una unidad de higiene de agua opcional para lavado automático de higiene del agua, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula de descarga accionada por solenoide de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho autocierre FRAMIC, de bajo mantenimiento y libre de estancamiento, con tecnología de disco cerámico, autocierre, independiente de la presión de flujo debido al diseño independiente del medio. Ajuste continuo de la duración del flujo. Termostato con asa metálica, tope de temperatura regulable y antigiro y opción de termodesinfección manual. Construcción totalmente metálica, partes vistas pulidas o cromadas. Columna de ducha preinstalada de latón cromado con soporte de ducha de mano regulable en altura y ducha de mano de plástico cromado, rociador con chorro de lluvia, diámetro 110 mm, flexo de ducha 900 mm. Carcasa con superficie funcional elevada de material mineral aglomerado con resina MIRANIT con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), color blanco alpino. Mangueras de conexión con control de volumen de agua bloqueable con dispositivo antirretorno y filtro.

    Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 100 mm (An x Al x Pr)

    Especificaciones
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Mineral material
      Material code casing      MIRANIT
      Material fitting      Brass
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030056546
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África