Publique sus productos
F5E Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ET2021
F5E Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ET2021

    F5E Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ET2021

    Traducido por Google,

    Columna de ducha F5E Therm de acero inoxidable para montaje a pared con mezclador termostático y grifería de ducha de mano. Controlado eléctricamente, para conexión a agua caliente y agua fría. Válvula de ducha con cartucho de electroválvula integrado, termostato y mecanismo para cartucho de electroválvula de bypass opcional para realizar la desinfección térmica controlada por programa. Termostato con asa metálica, tope de temperatura regulable y antigiro y opción de termodesinfección manual. Construcción totalmente metálica, partes vistas pulidas o cromadas. Columna de ducha preinstalada de latón cromado con soporte de ducha de mano regulable en altura y ducha de mano de plástico cromado, rociador con chorro de lluvia, diámetro 110 mm, flexo de ducha 900 mm. Carcasa de acero inoxidable con superficie funcional elevada y tapas de plástico. Sensor de botón que incluye electrónica de control con función start/stop y desactivación para limpieza. Mangueras de conexión con control de volumen de agua bloqueable con dispositivo antirretorno y filtro. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación a través del mando a distancia bidireccional opcional. Funcionamiento con batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) por equipación, alimentación separada mediante fuente de alimentación enchufable de 6,75 V / 12 V CC o accesorios de sistema abierto AQUA 3000.

    Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (An x Al x Pr)

    El compartimento de la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación enchufable con cable de extensión, debe pedirse por separado.

    Especificaciones
    • Overall depth      90.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing  24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      30.00 seconds
      Position of power connection      Top backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      via electronic module
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030056562
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosElectronic self closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África