Columna de ducha F5E Therm de material mineral para montaje a pared con mezclador termostático y boquillas de conexión para el rociador. Controlado eléctricamente, para conexión a agua caliente y agua fría. Válvula de ducha con cartucho de electroválvula integrado, termostato y mecanismo para cartucho de electroválvula de bypass opcional para realizar la desinfección térmica controlada por programa. Termostato con asa metálica, tope de temperatura regulable y antigiro y opción de termodesinfección manual.
Construcción totalmente metálica, partes vistas pulidas o cromadas. Boquillas de conexión para el cabezal de ducha Franke DN 15 adicional necesario con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa con superficie funcional elevada y repisa para gel de ducha moldeada sin costuras de material mineral aglomerado con resina MIRANIT con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), color blanco alpino. Sensor de botón que incluye electrónica de control con función start/stop y desactivación para limpieza. Mangueras de conexión con control de volumen de agua bloqueable con dispositivo antirretorno y filtro. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación a través del mando a distancia bidireccional opcional. Funcionamiento con batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) por accesorio, alimentación separada a través de fuente de alimentación enchufable de 6,75 V/12 V CC o accesorios de sistema abierto AQUA 3000.
Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 100 mm (An x Al x Pr)
El cabezal de ducha y el compartimento de la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación enchufable con cable de extensión, deben pedirse por separado.