Publique sus productos
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo F5E-Mix DN 15 con salida angular para instalación en grifería o bridas de pared independientes, para sanitarios. Control optoelectrónico, activación por reflexión manual. Para conexión a agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de electroválvula, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa metálica de latón cromado de alto brillo. Mando de temperatura con tope de temperatura ajustable y seguro. Aireador antirrobo, diseño SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Conexiones superpuestas con válvulas antirretorno. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última activación, desconexión de seguridad para reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open no
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      number of batteries 1
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection Battery 6 V
      Type of power supply Battery
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      type of mounting mounted on product
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030058995
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-26
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)195
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África