Publique sus productos
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    Traducido por Google,
    F5E Válvula de descarga para urinario DN 15 para montaje oculto, control optoelectrónico. Con sensor redondo (diámetro 55 mm), con electrónica de control integrada y desactivación de la limpieza, latón cromado de alto brillo, para atornillar por la parte trasera, con protección antitorsión, electroválvula con fijaciones roscadas G 1/2 B, cable prolongador para electroválvula y cable de conexión para alimentación, cada uno de 5 m de largo. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Opcional para funcionamiento con batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) por accesorio o fuente de alimentación separada a través de fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios de sistema abierto AQUA 3000. El compartimento de la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación con cable de extensión, debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • Type of mounting Concealed mounting
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Synthetic
      Sound insulation No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030062317
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África