Publique sus productos
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Traducido por Google,
    Unidad de grifería lista para conectar con dos lavabos, para montaje en pared, con conexión de agua caliente y fría desde la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero inoxidable con acabado satinado, con bloques de conexión premontados y opciones de conexión para la alimentación de la electrónica, tuberías de acero inoxidable, barra de suspensión y materiales de montaje. Dimensiones de la carcasa: 1200 x 173 x 72 mm (An x Al x Pr). Ancho del lavabo: 600 mm.
    Especificaciones
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030064892
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosFitting units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)173
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica