Publique sus productos
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Traducido por Google,
    Unidad de grifería lista para conectar con 10 lavabos, para montaje en sanitarios de doble fila, con conexión a agua caliente y fría desde abajo mediante soportes para tubos guía. Carcasa de acero inoxidable con acabado satinado, con bloques de conexión premontados, opciones de conexión para la alimentación de los grifos electrónicos y tuberías de acero inoxidable. Dimensiones de la carcasa: 3000 x 470 x 73 mm (An x Al x Pr). Ancho del lavabo: 600 mm.
    Especificaciones
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030064969
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosFitting units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África