Publique sus productos
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático monomando F5L-Therm DN 15 con desagüe inclinado para montaje en grifo o brida de pared independiente, para instalaciones sanitarias. Cartucho mezclador termostático con elemento de expansión y protección activa contra quemaduras, además de tope de temperatura ajustable y antigiro, y tecnología de disco cerámico. Para conexión a agua caliente y fría. Construcción totalmente metálica de latón cromado pulido. Aireador antirrobo, diseño SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Conexiones superpuestas con válvulas antirretorno.
    Especificaciones
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.06 l/s
      calculation flow rate hot water 0.06 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing Thermostatic
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030065268
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-26
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África