Publique sus productos
Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1010
Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1010

    Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1010

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F5L-Therm como mezclador de columna DN 15 para instalaciones sanitarias accesibles, longitud de palanca 150 mm. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y resistente a giros, y tecnología de disco cerámico. Con mecanismo para unidad de higiene opcional para descarga higiénica automática y desinfección térmica controlada por programa y almacenamiento de datos estadísticos. Tapa de palanca en diseño de soporte ergonómico, con ligera curvatura en la parte delantera y revestimiento gris basalto, según el principio de dos sentidos (táctil y visual). Para conexión a agua caliente y agua fría mediante mangueras, incluye filtros. Construcción totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro laminar con caudal integrado.
    Especificaciones
    • With backflow preventer no
      Calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      Calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      Depressurised no
      with filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066301
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)173
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África