Publique sus productos
Thermostatic single-lever pillar mixer F5LT1002
Thermostatic single-lever pillar mixer F5LT1002

    Thermostatic single-lever pillar mixer F5LT1002

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F5L-Therm como mezclador de columna DN 15 para instalaciones sanitarias. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y resistente a giros, y tecnología de disco cerámico. Con mecanismo para unidad higiénica opcional para descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa y almacenamiento de datos estadísticos. Para conexión a agua caliente y agua fría mediante mangueras, incluye filtros. Construcción totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador antirrobo, diseño SLIM, con controlador de caudal integrado 5,0 l/min, saliente 125 mm.
    Especificaciones
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066481
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África