Publique sus productos
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F5L-Therm como mezclador mural DN 15 para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y seguro contra giro, y tecnología de disco cerámico. Con unidad higiénica premontada que incluye batería de litio de 6 V (CR P2) para descarga higiénica automática y desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula de descarga accionada por solenoide de bypass adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Para conexión a agua fría y caliente. Protección contra escaldaduras, carcasa de contacto seguro, construcción totalmente metálica, latón cromado brillante. Controlador de chorro laminar con controlador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas antirretorno y filtros, completamente cubierto por rosetas roscadas ajustables en profundidad. Saliente 275 mm. Descarga higiénica activada, intervalo fijo de 24 horas. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • With backflow preventer yes
      Calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      Calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      Depressurised no
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 275 mm
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Pop-up waste set no
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 160 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate hygiene flush 0.05 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066492
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África