Publique sus productos
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007

    F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático monomando F5L-Therm DN 15 como kit de instalación listo para instalar en la pared en el kit de instalación básico, para instalaciones de ducha. Para conexión a agua fría y caliente. Bloque de funciones con cartucho termostático integrado y unidad higiénica premontada que incluye sensor y batería de litio de 6 V (CR P2) para descarga higiénica automática y desinfección térmica controlada por programa (cartucho de electroválvula de bypass adicional necesario) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y resistente a giros, y tecnología de disco cerámico. Construcción totalmente metálica, partes visibles pulidas y cromadas. Marco de soporte con junta de perfil, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación de tornillos cubierta, roseta de plástico cromada, válvula antirretorno y filtros. Ajuste de profundidad 25 mm. Descarga higiénica de agua activada, intervalo fijo de 24 horas. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall height 245 mm
      Overall width 190 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower in-wall fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.09 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066501
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosManual showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África