Publique sus productos
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F5L-Therm en DN 15 como juego de reequipamiento para instalación empotrada en la pared en el kit de instalación básico, mezclador de pared para instalaciones de ducha. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y seguro, y tecnología de disco cerámico. Para conexión a agua caliente y fría. Construcción totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Placa de cubierta de acero inoxidable 225 x 205 mm con tornillos de montaje, roseta de plástico cromada, válvula antirretorno y filtros. Ajuste de profundidad 25 mm. Kit de instalación básico adecuado para montaje empotrado en la pared 215 x 195 mm Conexiones de agua en el lateral, en el centro.
    Especificaciones
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 205 mm
      Cover plate width 225 mm
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of shower retro fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066506
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosManual showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves