Publique sus productos
Stainless steel shower panel F5LT2022
Stainless steel shower panel F5LT2022

    Stainless steel shower panel F5LT2022

    Traducido por Google,
    Panel de ducha de acero inoxidable F5L-Therm para montaje en pared con termostato monomando DN 15 y boquilla de conexión para cabezal de ducha. Para conexión a agua fría y caliente. Bloque de funciones con cartucho mezclador integrado y mecanismo para una unidad de higiene del agua opcional para descarga higiénica automática del agua, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula de descarga accionada por solenoide de bypass adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y resistente a giros, y tecnología de disco cerámico. Construcción completamente metálica, partes visibles pulidas, cromadas. Boquillas de conexión para cabezal de ducha KWC DN 15 requerido por separado con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa de acero inoxidable con superficie de función elevada y tapas de cubierta de plástico. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvula antirretorno y filtros. Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (An x Al x P) El cabezal de ducha debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall depth 90 mm
      Overall height 1,160 mm
      Overall width 235 mm
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Shower head for separately shower head
      With shower set no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower shower panel
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Position of water connection from top / backside
      With soap dish no
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066541
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosManual showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África