Publique sus productos
Thermostatic single-lever pillar mixer F4LT1002
Thermostatic single-lever pillar mixer F4LT1002

    Thermostatic single-lever pillar mixer F4LT1002

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F4LT-Med como mezclador de columna DN 15 para instalaciones sanitarias en el sector sanitario y de enfermería, con palanca de 148 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, a prueba de reflujo, así como con tope de temperatura ajustable y seguro, y tecnología de disco cerámico. Sin válvula antirretorno adicional para optimizar la higiene del agua potable. Tapa de palanca con diseño ergonómico de soporte, con ligera curvatura en la parte delantera y revestimiento gris basalto, según el principio de dos sentidos (táctil y visual). Para conexión a agua caliente y fría mediante mangueras, incluye filtros. Grifo optimizado para la limpieza, construcción totalmente metálica, latón cromado pulido con bajo contenido de plomo (proporción de plomo ≤ 0,2 %), con caudal de agua reducido sin revestimiento de níquel. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 8,0 l/min, saliente 135 mm.
    Especificaciones
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Spout fixed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066749
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps medical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)225
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África