Publique sus productos
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F4LT-Med como mezclador mural DN 15 para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias en el sector sanitario y de enfermería, con palanca de 148 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, a prueba de reflujo, así como con tope de temperatura ajustable y seguro, y tecnología de disco cerámico. Sin válvula antirretorno adicional para optimizar la higiene del agua potable. Tapa de palanca con diseño ergonómico de soporte y ligera curvatura en la parte delantera con revestimiento gris basalto, según el principio de dos sentidos (táctil y visual). Para conexión a agua fría y caliente. Grifo optimizado para limpieza, a prueba de escaldaduras, carcasa de contacto seguro, construcción totalmente metálica, latón cromado pulido. Desacoplado de la carcasa del grifo, flujo de agua suave y reducido en volumen de latón con bajo contenido de plomo (proporción de plomo ≤ 0,2 %) y sin revestimiento de níquel. Con elementos de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor desde la carcasa del grifo a la línea de agua fría. Caño autovaciante con regulador de caudal 9,0 l/min y regulador de chorro laminar. Con conexiones regulables y bloqueables con filtros, completamente cubiertas por rosetas de tornillo regulables en profundidad. Saliente 200 mm.
    Especificaciones
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      Protective shutdown no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066753
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps medical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África