Publique sus productos
F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032
F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032

    F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de cierre automático F5S-Therm DN 15 como kit de instalación listo para usar para montaje en pared, para duchas. Control hidráulico, conexión para agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y mecanismo para una unidad opcional de higiene del agua para descarga automática, desinfección térmica programada (se requiere un cartucho de válvula de descarga solenoide de bypass adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Mecanismo adicional para un segundo cartucho de válvula solenoide de bypass para el enjuague independiente de la línea de agua fría y el muestreo independiente de agua fría o caliente. Cartucho de cierre automático FRAMIC, de bajo mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de disco cerámico, autocierre, independiente de la presión de caudal gracias a su diseño independiente del fluido. Duración del caudal con ajuste continuo. Termostato con maneta metálica con tope de temperatura ajustable y antigiro, y opción de desinfección térmica manual. Construcción totalmente metálica, con piezas visibles cromadas y pulidas. Marco de soporte con junta de perfil, tapa de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación roscada, rosetas de plástico cromado, válvula antirretorno y filtros. Ajuste de profundidad: 25 mm.
    Especificaciones
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      cuilt-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing with thermostat
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.2 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030067154
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África