Válvula de paso automático F3S DN 15 para instalaciones sanitarias, con control remoto para montaje oculto. Especialmente indicada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Cabezal de cierre automático, con control hidráulico para control remoto, diseño sin pistón, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Construcción totalmente metálica, con partes visibles cromadas y pulidas. Placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para montaje oculto mediante varillas roscadas hasta un espesor de pared de 50 a 500 mm, con hueco para toma de pared KWC DN 15 (se requiere por separado), accionamiento por pulsador premontado. Caja empotrada, líneas de control hidráulico con conducto vacío (2 m) y material de montaje. Conexión y mantenimiento a través de la sala de servicio.
La toma de pared debe pedirse por separado.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |