Válvula de paso automático F3S DN 15 como kit de instalación preinstalado para instalación empotrada en pared, en el kit básico de instalación para instalaciones sanitarias. Especialmente indicada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Cabezal de cierre automático, con control hidráulico para control remoto, diseño sin pistón, cierre automático y conexión a agua caliente o fría premezclada. Construcción totalmente metálica, con partes visibles cromadas y pulidas. Placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm, montaje frontal con tornillos de seguridad, con hueco para la toma de pared KWC DN 15 necesaria, accionamiento por pulsador premontado. Líneas de control hidráulico, manguera de conexión a la válvula de paso y material de montaje. Ajuste de profundidad: 25 mm.
La toma de pared debe pedirse por separado.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |