Publique sus productos
F5S Shower panel F5ST2043
F5S Shower panel F5ST2043

    F5S Shower panel F5ST2043

    Traducido por Google,

    Panel de ducha F5S-Therm de acero inoxidable para montaje en pared con mezclador termostático de cierre automático DN 15 y boquillas de conexión para cabezal de ducha. Especialmente adecuado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Control hidráulico para conexión trasera a agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y mecanismo para una unidad de higiene del agua que permite la descarga higiénica automática, la desinfección térmica programada (se requiere un cartucho de válvula de descarga electromagnética de bypass adicional) y el almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, de bajo mantenimiento y antiestancamiento, con tecnología de disco cerámico, autocierre, independiente de la presión de caudal gracias a su diseño independiente del fluido. Ajuste continuo de la duración del caudal. Termostato con maneta metálica, tope de temperatura ajustable y antigiro, y opción de desinfección térmica manual. Piezas visibles cromadas y pulidas. Boquillas de conexión para el cabezal de ducha KWC DN 15 adicional, con regulador de caudal preinstalado de 9,0 l/min. Carcasa de acero inoxidable, de una sola pieza, con tornillos de seguridad incluidos. Mangueras de conexión con control de caudal de agua bloqueable, válvula antirretorno y filtro.

    Dimensiones de la carcasa: 232 x 1160 x 90 mm (ancho x alto x profundidad)

    El cabezal de ducha debe pedirse por separado.

    Especificaciones
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing with thermostat
      overall depth 90 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 232 mm
      parameterization manual
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection manual
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030068003
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)232
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África