Publique sus productos
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    Traducido por Google,

    Kit de instalación básico R3 para instalación en pared de kits de instalación listos para usar para válvula de descarga de WC DN 20. Caja de sistema de plástico, 174 x 225 mm, con conexiones roscadas, conexión para tubería de descarga, protección de carcasa, conector de descarga para descarga y prueba de fugas, sin válvula de cierre.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030068205
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosBasic installation kits for flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)225
    • Ancho (mm)174
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África