Publique sus productos
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Traducido por Google,

    Unidad higiénica para mezclador monomando F5L, saliente 100 mm, para realizar lavados higiénicos automáticos y desinfección térmica controlada por programa. Bloque de funciones con 2 cartuchos de electroválvula y unidad de control electrónica de plástico para montaje en pared, para funcionamiento con batería o red eléctrica, 6 V DC. Lavado higiénico con agua activado, intervalo fijo de 24 horas y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional.

    El compartimento de la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación enchufable, debe pedirse por separado.

    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030068985
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosComplementary parts taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África