Publique sus productos
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Traducido por Google,
    Unidad de higiene para mezclador monomando F5L, saliente 100 mm, para realizar lavado higiénico automático y desinfección térmica controlada por programa. Bloque de funciones con 2 cartuchos de electroválvula y una unidad de control electrónica para instalación en pared con caja de descarga y tapa de plástico de 150 x 80 mm, para funcionamiento con batería o red eléctrica, 6 V DC. Lavado higiénico con agua activado, intervalo fijo de 24 horas y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional. Compartimento para batería con batería o fuente de alimentación de pared que debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030068987
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosComplementary parts taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África