Publique sus productos
F5E Shower panel F5ET2041
F5E Shower panel F5ET2041

    F5E Shower panel F5ET2041

    Traducido por Google,

    Panel de ducha abierto F5E-Therm - A3000 de acero inoxidable para montaje en pared, con mezclador termostático y boquillas de conexión para cabezal de ducha. Control hidráulico para conexión trasera a agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de electroválvula integrado, termostato y mecanismo para cartucho de electroválvula de bypass opcional para desinfección térmica programada. Termostato con asa metálica antirrobo, tope de temperatura ajustable y antigiro, y opción de desinfección térmica manual. Construcción totalmente metálica, con partes visibles cromadas y pulidas. Boquillas de conexión para el cabezal de ducha DN 15 KWC adicional necesario, con regulador de caudal preinstalado de 9,0 l/min. Carcasa de acero inoxidable, de una sola pieza, con tornillos de seguridad incluidos. Pulsador piezoeléctrico con función de inicio/parada. Con módulo electrónico estanco, unión en T eléctrica para la conexión al cable del sistema, mangueras de conexión con control de caudal bloqueable, válvula antirretorno y filtro. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de limpieza y comunicación mediante controlador de funciones ECC2, 24 V DC.

    Dimensiones de la carcasa 232 x 1160 x 90 mm (An x Al x Pr)

    El cabezal de ducha debe pedirse por separado.

    Especificaciones
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      power supply connection A3000 open 24 V DC / 230 V AC
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower shower panel
      volume flow rate bypass PWH 0.06 l/s
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030070431
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosElectronic self closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)232
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África