Publique sus productos
F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040
F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040

    F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040

    Traducido por Google,
    F5E-Therm - Mezclador termostático abierto A3000 DN 15 como kit de instalación listo para empotrar en la pared, incluido en el kit básico para duchas. Control eléctrico, conexión para agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de electroválvula integrado, termostato y dos cartuchos de electroválvula de bypass para el enjuague independiente de la línea de agua fría y la implementación de una desinfección térmica programada, así como para la toma de muestras independiente de agua fría o caliente. Termostato con maneta metálica con tope de temperatura ajustable y seguro, y opción de desinfección térmica manual. Construcción totalmente metálica, con partes visibles cromadas y pulidas. Con marco de soporte con junta de perfil, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación roscada oculta, que incluye sensor táctil con electrónica de control, función de arranque/parada, roseta, módulo electrónico estanco y unión en T eléctrica para la conexión a cables de sistema, válvulas antirretorno y filtros. Ajuste de profundidad: 25 mm. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última operación. Unidad de control externa, como ajuste de válvulas, desactivación de limpieza, almacenamiento de datos estadísticos y comunicación mediante controlador de funciones ECC2, 24 V DC.
    Especificaciones
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser single / multiple pay water dispenser
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing with thermostat
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate bypass PWH 0.05 l/s
      volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030071563
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosElectronic self closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África