Publique sus productos
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Traducido por Google,

    Toma de pared DN 15 para montaje en grifos de lavabo empotrados. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Con protección antitorsión, roseta, aireador antirrobo con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min, ángulo de inclinación de 45° y proyección de 75 mm. Latón cromado pulido con material de montaje.

    Especificaciones
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030071655
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosComplementary parts taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África