Publique sus productos
SIRIUS Utility sink BS300N
SIRIUS Utility sink BS300N

    SIRIUS Utility sink BS300N

    Traducido por Google,
    Fregadero SIRIUS para montaje mural, acero inoxidable, superficie satinada, grosor de material 1 mm, cantos redondeados, con marco de plástico gris, con rejilla plegable, colador de plástico G 1 1/2 B, desagüe a la derecha, con montante trasero de 44 mm , fijaciones incluidas. Dimensiones 470 x 250 x 405 mm (An x Al x Pr) Dimensiones del recipiente 395 x 200 x 330 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 405.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 470.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 200.00 mm
      Bowl depth 330.00 mm
      Bowl width 395.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 44.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Bowl construction Radius corners
      Grid Hinged
      Wash riffle No
      Sump No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Material code grid 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material Stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2070599542
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosCleaners sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniClass Service Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África