Publique sus productos
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    Traducido por Google,
    Mezclador de columna F7E-Mix DN 15 para sanitarios, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente y fría mediante mangueras con válvulas antirretorno y filtros integrados. Electrónica de control, electroválvula y sensor en carcasa de acero inoxidable, superficie cepillada, altura de salida de 245 mm y saliente de 180 mm. Mando de temperatura de acero inoxidable con tope de temperatura ajustable y seguro. Aireador antirrobo con ángulo ajustable y regulador de caudal integrado de 5,7 l/min. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última activación, desconexión de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional o módulo C con la aplicación necesaria. Opcionalmente, funciona con pilas (compartimento para pilas de litio de 6 V (CR-P2) por grifería), para instalación bajo el lavabo, o con alimentación independiente mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios de sistema abierto AQUA 3000. El compartimento de la batería, incluida la batería o la unidad de alimentación con cable de extensión, debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open yes
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/8
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      position of power connection from bottom
      type of power supply other
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      surface finish fitting brushed
      surface treatment fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting tap hole
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap pillar tap
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600001259
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)295
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África