Publique sus productos
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N

    Electronic trap control AQUA422N

    Traducido por Google,
    Unidad electrónica de control de sifón de instalación invisible para la descarga sin contacto de urinarios de acero inoxidable KWC. Incluye mangueras de conexión, electroválvula, sifón con sensor externo sin contacto con el agua y caja electrónica con fuente de alimentación y control con tiempo de bloqueo extendido, 230 V CA. La tapa del sifón debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600002630
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África