Publique sus productos
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    Traducido por Google,
    Dispensador MEDCARE de jabones líquidos y desinfectantes para montaje en pared. Carcasa de acero inoxidable (apto para lavavajillas hasta 60 °C), acabado satinado, grosor del material: 1,25 mm, tapa de salida de plástico gris, compatible con botellas Euro estándar de 500 ml (a cargo del cliente), con palanca de accionamiento de acero inoxidable de 223 mm, incluye soporte de pared y material de montaje. Dimensiones: 82 x 287 x 223 mm (An x Al x Pr). La bomba de plástico desechable debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 223 mm
      overall height 287 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600003339
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)223
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África