Publique sus productos
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    Traducido por Google,
    Barra de soporte plegable MEDCARE con portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable, superficie revestida en gris basalto, dos niveles de rieles paralelos, riel superior de 32 mm, riel inferior de 27 mm, grosor del material: 1,5 mm, tapas de plástico, protección contra plegado accidental, placa de montaje de acero inoxidable con cubierta de poliamida en gris basalto, capacidad de carga de hasta 150 kg, material de montaje a cargo del cliente. Dimensiones: 113 x 234 x 700 mm (An x Al x Pr).
    Especificaciones
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 700 mm
      overall height 234 mm
      overall width 113 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail support bar
      type of mounting wall mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600003778
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)234
    • Ancho (mm)113
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África