Publique sus productos
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL24USV
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL24USV

    PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL24USV

    Traducido por Google,
    Mueble de lavabo PLANOX con canalón soldado sin juntas, con cuatro lavabos, apto para montaje en pared, con conexión a agua caliente premezclada o agua fría desde la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero inoxidable, acabado satinado, grosor del material: 1,5 mm. Desagüe central, desagüe plano perforado G 1 1/2 B, incluye material de montaje. Listo para conectar, con grifos F3S de cierre automático montados, control hidráulico, diseño sin pistón, cierre automático, tiempo de flujo totalmente ajustable, carcasa de latón cromado pulido. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. Dimensiones: 2400 x 530 x 450 mm (An x Al x Pr). Ancho del lavabo: 600 mm.
    Especificaciones
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 2,400 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600004026
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de productosWashtroughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África