Publique sus productos
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    Traducido por Google,
    Grifo híbrido para lavabo F5LME DN 15 con caño giratorio y bloqueo central. Rangos de giro ajustables de 50°, 120° y 360°. Conexión a agua caliente y fría mediante mangueras con filtro. Mezclador monomando con cartucho mezclador con tecnología de disco cerámico y tope de temperatura ajustable y seguro. Activación alternativa mediante reflexión manual mediante un sensor optoelectrónico para la salida de agua temporizada con temperatura preajustada del agua de mezcla. Cartucho mezclador, electroválvula y sensor con electrónica de control en carcasa metálica de acero inoxidable cepillado. Controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado (8,0 l/min). Proyección: 220 mm. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última activación, desconexión de seguridad para reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional. Opcionalmente, funciona con pilas, con compartimento para pilas de litio de 6 V (CR-P2) por unidad para su instalación bajo el fregadero o con alimentación independiente mediante una fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o los accesorios de sistema abierto AQUA 3000. El compartimento para pilas, con batería o fuente de alimentación con cable alargador, debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      spout rotating, top
      spout projection 175 mm
      surface finish fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting tap hole
      type of operation manual operation
      type of tap pillar tap
      volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008404
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)292
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África