Publique sus productos
EXOS Foam soap dispenser EXO625B
EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón electrónico EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, cristal frontal de seguridad templado negro, espesor del material 1,2 mm, ventana de inspección lateral, cerradura de cilindro con llave, con sensor de proximidad controlado optoelectrónicamente sin contacto, indicador LED de estado de batería baja, requiere cuatro baterías AA de 1,5 V (=6 V), adecuado para jabón líquido o loción, recipiente de recarga de 800 ml, dispensa entre 0,6 y 1,1 ml dependiendo del jabón utilizado, altura de montaje al menos 300 mm por encima del lavabo o la mesa, material de montaje incluido.
    Especificaciones
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      number of batteries 4
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008774
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)325
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África