Publique sus productos
EXOS Foam soap dispenser EXO616B
EXOS Foam soap dispenser EXO616B

    EXOS Foam soap dispenser EXO616B

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón en espuma EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, cristal frontal de seguridad templado negro, espesor del material 1,2 mm, ventanas laterales, cerradura de cilindro con llave, con tirador de acero inoxidable, adecuado para jabón en espuma KWC, incluye material de montaje y cartucho de jabón en espuma KWC de 650 ml.
    Especificaciones
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 358 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008776
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)358
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África