Publique sus productos
EXOS Soap dispenser EXO618W
EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS Soap dispenser EXO618W

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, frente de vidrio de seguridad templado blanco, espesor del material 1,2 mm, ventana de inspección en el lateral, cerradura de cilindro con llave, adecuado para jabón líquido o loción, recipiente de recarga de 800 ml, con palanca de empuje de acero inoxidable, mecanismo dispensador en la parte frontal para facilitar el llenado, incluido material de montaje.
    Especificaciones
    • filling quantity 0,8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008792
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)345
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África