Publique sus productos
EXOS Toilet roll holder EXO675X
EXOS Toilet roll holder EXO675X

    EXOS Toilet roll holder EXO675X

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, para rollos con un diámetro máximo de 120 mm, eje de acero inoxidable con función de parada de rollo integrada, incluido material de montaje.
    Especificaciones
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 110 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 129 mm
      overall height 62 mm
      overall width 123 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008848
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)62
    • Ancho (mm)123
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África