Publique sus productos
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    Traducido por Google,

    Portarrollos doble STRATOS sin sistema de eje para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,5 mm, carcasa cerrada con frente curvado y ventana de inspección, cerradura de cilindro con llave, para dos rollos de diámetro máximo 120 mm, el segundo rollo cae en posición de dispensador cuando se abre la tapa, material de montaje incluido.

    Dimensiones 183 x 331 x 142 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

    Especificaciones
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008881
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)331
    • Ancho (mm)183
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África