Publique sus productos
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220X
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220X

    EXOS Electronic Hand Dryer EXO220X

    Traducido por Google,

    Secador de manos EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,2 mm, con sensor de proximidad controlado optoelectrónicamente sin contacto, temperatura del aire caliente ajustable, alcance del sensor ajustable de 10 a 25 cm, protección de funcionamiento continuo con apagado automático después de 60 segundos, velocidad del aire ajustable, cable y enchufe proporcionados por el cliente.

    Tensión de conexión: 230 V, 50-60 Hz
    Potencia total: 1000 W
    Calentador: 500 W
    Motor: 500 W
    Volumen de aire: 80 m³/h
    Velocidad del aire: 95-115 m/s
    Nivel de ruido: 76,2 dB(A)
    Clase de protección IPX1
    Clase de protección I

    Especificaciones
    • air velocity adjustable
      blower output 80 Cubic Meter/Hour
      input supply voltage Hz 50 Hertz (1/second)
      input supply voltage V 220 Volt
      input supply voltage V max 240 Volt
      input supply voltage V min 220 Volt
      heating power 500 Watt
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      motor power 500 Watt
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 200 mm
      protective system IP IPX1
      sound level 76.2 Decibels (A Weighting)
      total power 1,000 Watt
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      accent colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008883
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHand dryers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)325
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África