Publique sus productos
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    Traducido por Google,
    Escobillero EXOS para baño, para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,5 mm, carcasa frontal cerrada, cepillo con mango de acero inoxidable y cabezal de nailon negro, portaescobillas a la derecha, bandeja recogegotas de plástico extraíble, material de montaje incluido.
    Especificaciones
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008886
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosToilet brush holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)298
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)1.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África