Publique sus productos
STRATOS Foam soap dispenser STR625
STRATOS Foam soap dispenser STR625

    STRATOS Foam soap dispenser STR625

    Traducido por Google,

    Dispensador de jabón electrónico STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, frontal curvado con ventana de inspección, cerradura de cilindro con llave, con sensor de proximidad controlado optoelectrónicamente sin contacto, desconexión integrada al abrir la carcasa, indicador LED de estado de batería baja, incluye seis baterías AA de 1,5 V (=9 V), adecuado para jabón líquido o loción, recipiente de recarga de 800 ml, dispensa entre 0,6 y 1,1 ml dependiendo del jabón utilizado, altura de montaje al menos 300 mm por encima del lavabo o la mesa, incluido material de montaje.

    Dimensiones 120 x 303 x 126 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      number of batteries 6
      overall depth 126 mm
      overall height 303 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008887
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)303
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)126
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África