Publique sus productos
STRATOS Soap dispenser STR619N
STRATOS Soap dispenser STR619N

    STRATOS Soap dispenser STR619N

    Traducido por Google,

    Dispensador de jabón STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,5 mm, frontal curvado con ventana de inspección y pulsador para accionamiento frontal, cerradura de cilindro con llave, adecuado para jabón líquido o loción, recipiente de recarga de 1000 ml, incluido material de montaje.

    Dimensiones 186 x 154 x 150 mm (An x Al x Pr)

    Especificaciones
    • filling quantity 1
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 150 mm
      overall height 154 mm
      overall width 186 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008892
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)154
    • Ancho (mm)186
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)1.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África