Publique sus productos
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    Traducido por Google,

    Tapa abatible STRATOS para cubo de basura STR607, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,5 mm, frente biselado con tapa abatible con cierre automático, cerradura de cilindro con llave, incl. material de montaje.

    Dimensiones 399 x 185 x 229 mm (An x Al x Pr)

    Especificaciones
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008919
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosComplementary parts accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)399
    • Profundidad (mm)229
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África