Papelera STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, frontal curvado, cerradura de cilindro con llave, capacidad aprox. 34 litros, soporte para bolsas integrado, material de montaje incluido.
Dimensiones 300 x 520 x 270 mm (An x Al x Pr)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |