Publique sus productos
STRATOS Paper towel dispenser STR600
STRATOS Paper towel dispenser STR600

    STRATOS Paper towel dispenser STR600

    Traducido por Google,

    Dispensador de toallas de papel STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,5 mm, frontal curvado con ventana de inspección, cerradura de cilindro con llave, capacidad 300-400 piezas para papel con pliegue en Z, incluido material de montaje.

    Dimensiones 300 x 305 x 134 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

    Especificaciones
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008935
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África