Publique sus productos
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel y papelera EXOS combinado para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, frente de vidrio de seguridad templado blanco, espesor de material 1,2 mm, ambas partes con cerradura de cilindro y llave, capacidad del dispensador de toallas de papel 300-400 unidades para papel con pliegue en Z, papelera con capacidad aprox. 30 litros, soporte para bolsas integrado, incluido material de montaje.
    Especificaciones
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008944
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosCombinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1166
    • Ancho (mm)304
    • Profundidad (mm)251
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)17.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Descripción Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Emiratos Árabes Unidos